웨어러블 기기용 높이 0.6mmMax최대 22uH의 권선 파워 인덕터

LQH2HPN_DR series

2017-04-05

요지

웨어러블 기기용으로 얇은 사이즈(0.6mm)이면서 大 L(22uH)을 실현한 2520사이즈(2.5×2.0mm)의 권선 파워 인덕터를 상품화했습니다.

  

배경

웨어러블 기기 및 스마트 카드 등 전자 기기용으로 작고 얇은 사이즈의 파워 인덕터의 수요가 높아지고 있습니다. 이들 기기로는 액정 패널을 탑재하기 위해 패널 드라이버용으로 높이가 낮고 High L치를 양립한 인덕터가 필요합니다. 하지만 기존 적층 타입의 높이가 낮으면서 High power인 인덕터 LQM_CH시리즈에서는 2.5uH가 한계였습니다.

그리하여, 당사에서는 웨어러블 기기용으로 높이가 낮으면서도 최대 22uH까지 라인 업을 가진 2520사이즈의 권선 인덕터 LQH2HPN_DR시리즈를 상품화했습니다.

  

특징

  • 웨어러블 기기에 최적인 작은 사이즈 (최대 0.6mm)
  • 폭넓은 인덕턴스 라인 업(0.47uH~22uH)
  

용도

웨어러블 기기 등 소형 전자 기기용 파워 인덕터


품번

LQH2HPN_DR 시리즈
시리즈 라인업은 여기를 확인해주십시오.


 

생산

생산 중 


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.