ADAS, 파워 트레인 등 차량 시장용 고 ESD내압의 파워 인덕터 개발

2018-11-22

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식 회사 무라타 제작소(본사: 교토부 나가오카쿄 시 대표 이사 회장 겸 사장: 무라타 츠네오)는업계 최고 수준*1 의 고 ESD*2압력 특성을 갖춘 차량 전원용 파워 인덕터(이하, 본 제품)을 개발하여 순차적으로 샘플 출하를 시작합니다.


1.개발 배경

본 제품은 민생 기기용으로 배양한 파워 인덕터 성능을 유지하면서 ESD대책을 중심으로 한 차량 사양 개량을 실시하고 있습니다. ADAS*3차량용 인포테인먼트 파워 트레인, 고속 차량용 네트워크 등의 폭넓은 차량 용도용으로 높은 성능 및 신뢰성을 실현하고 있습니다.


2.신제품의 특징

스마트 폰 등 민생 기기용으로 높은 점유율을 보유하고 있는 무라타 제작소 파워 인덕터의 대표적 제품 DFEC시리즈 중, 각각 252012사이즈와 201612사이즈를 차량용 품질로 향상시킨 DFE2HCAH, DFE2MCAH시리즈를 제품화했습니다.

DFE2HCAH、DFE2MCAH 시리즈의 특징

  • 차량용 수동부품의 규격인 AEC-Q200*4에 준거
  • 기존의 메탈제 인덕터를 크게 웃돌아, ESD모델 HBM*5에 있어 업계 최고 수준의 ESD 내압 1kV를 보증(DFE2MCAH 시리즈는 내압 500V)
  • 소형, 대형 인덕턴스*6이면서 높은 절연특성, ESD내성 실현
  • 차량 용도로써 요구되는 40도~150도에서의 온도특성을 보증


출하 시기와 향후 전개

DFE2HCAH 시리즈는 이미 10월부터 샘플 출하를 시작했으며, DFE2MCAH 시리즈는 2019년 1월 샘플 출하를 예정하고 있습니다.

무라타 제작소는 최근 상승세를 보이는 PC및 스마트폰에서 소형·대전류 수요에 대해, 신속히 메탈 재료의 고성능 파워 인덕터를 제품화하여, 시장으로부터 높은 평가를 받았습니다. 향후에도 민생 용도뿐만이 아니라, ADAS등의 보급이 진행되는 차량용 시스템 시장을 향해, 높은 성능·신뢰성을 지니는 제품을 개발하여 파워 인덕터 시장에서의 톱 쉐어를 목표로 임하겠습니다.


*1
  2018년10월시점, 당사조사
*2
  Electro-Static Discharge의 약자:정전기방전
*3
  Advanced Driving Assistance System의 약어: 선진운전 지원시스템
*4   Automobile Electronics Council(차재전자부품평의회)가 정하는 수동부품(콘덴서 인덕터 등)용 업계표준
*5   Human Body Model(인체모델)의 약어: 콘덴서 시험이나 평가에 사용되는 모델을 말함
*6   유도계수


제품 사이트

DFE2HCAH 시리즈

시리즈 라인 업은 이쪽을 확인하십시오.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.