고속차량용 인터페이스 PoC대응 전원 라인용 인덕터의 라인업 확충

2019-02-12

요지

주식회사 무라타 제작소는, 차량용 PoC*1 회로에 최적인 LQW32FT시리즈의 라인 업을 확충했습니다.
본 상품은 광대역에서 고임피던스라는 특징을 지녀, 3225사이즈(3.2×2.5mm)로 인덕턴스 47μH/500mA, 22μH/550mA, 10H/500mA(주위온도 85도)를 이미 출시하였으나, 차량용 PoC 인터페이스의 거듭되는 신호의 고속화 및 대전류화에 대응하기 위해 4.7~H/850mA, 3.3~H/950m950m, 2.7μH/975mA、2.2μH/1000mA를 추가했습니다.
2019년 1월부터 양산을 시작하여 샘플 대응도 가능합니다.


보충

차량 애플리케이션에서 SerDes*2기기의, 경량화를 목적으로 차량용 카메라의 영상 데이터 전송과 전력 전송을 하나의 동축 케이블로 실시하는 PoC의 적용이 확대되고 있습니다.
지금까지 PoC에서는 회로 처리부에서 광대역 신호를 취급하는 것과 신호와 전원을 분리하기 위해 광대역으로 고임피던스를 유지하는 목적으로, 대인덕턴스와 소인덕턴스의 복수의 인덕터를 사용할 필요가 있었습니다.
그러나 LQW32FT 시리즈는, 지금까지 복수가 필요하던 인덕터의 사용 개수의 삭감이 가능해져, 시스템 전체의 소형화나 공간절약화, 토탈 저직류 저항화에 공헌합니다.


제품 사이트

LQW32FT 시리즈

시리즈 라인 업은 이쪽을 확인해 주십시오.


용어 설명

*1
  PoC(Power Over Coax):신호라인과 전원라인을 동축케이블로 일원화한 방식
*2
  SerDes(SERializer/DESerializer):시리얼신호화/패럴렐 신호화

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.