요소
주식 회사 무라타 제작소는, 압전 세라믹을 사용한 소형(10.5×3.8mm× 2mm)에서 저 소비 전력(6mW, A3VDC)의 바이브레이터 PJFV시리즈를 발표했습니다. 2월부터 차례로 샘플대응을 개시하고 4월부터 양산을 개시합니다.
배경
최근 웰빙 붐으로 인해서 만보계가 건강 상태를 감시하는 활동량 표시로 진보하거나, 시계가 휴대 전화나 스마트 폰에서 통화나 메일의 송수신이 가능한 스마트 워치로 진화하는 등, 소형 컴퓨터를 몸에 입는, 이른바 웨어러블 기기가 상품화되고 있습니다.
그것들의 통지・ 알림 기능에는 빛이나 소리와 함께 진동을 이용하는 모델이 늘고 있습니다. 부품에 대해서는 세트의 소형화와 전지의 장기 사용에 대한 기여가 요구되고 있습니다.
특장점
- 저소비 전력 6mW(일반적인 ERM은 200mW정도)
- 소형 10.5×3.8mm× 2mm(일반적인 ERM은 4mm두께)
- 플랫 패키지 가동부가 외부에는 없다. (몸체를 접근시킬 수 있다)
*ERM=Eccentric rotation motor
용도
웨어러블 기기의 통지•소식용 바이브레이터
품번
PJFV시리즈
전기적성능
item |
Specification |
Vibration quantitiy
(driven by 3V, at resonant frequency) |
1.2G min. (@20g) |
Vibration frequency |
240Hz ± 35Hz |
Rated working voltage |
3V |
Current consumption |
2mA rms. |
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.