무라타 제작소 (본사:교토부 나가오카쿄시 대표 이사 회장 겸 사장:무라타 츠네오) 는 전자 회로 설계 엔지니어를 위한 전원 회로 설계 지원 소프트웨어「SimSurfing (심 서핑) 」에 새롭게「DC-DC컨버터 설계용 인덕터/콘덴서 선택 지원 툴 (이하 DC-DC컨버터 툴) 」과 「노이즈 필터 선택 지원 툴 (이하, 노이즈 필터 툴) 」을 추가합니다. DC-DC컨버터 툴은 이미 제공을 시작하였으며, 노이즈 필터 툴은 올해 여름 제공을 예정하고 있습니다.
SimSurfing은 회로를 설계하는 디자인 엔지니어 및 부품을 선택하는 컴포넌트 엔지니어, 구매 담당자 등 폭넓은 엔지니어를 위한 온라인 설계 지원 도구입니다. 무라타 제작소의 웹 사이트 (https://www.murata.com/ko-kr/tool) 에 접속하여 언제든지 Web브라우저에서 무료로 이용할 수 있습니다. 콘덴서, 인덕터, EMI제거 필터 (페라이트 비즈 common mode 초크 코일) 등 당사 제품의 임피던스 특성이나 전송 특성, 반사 특성 등의 기본 특성을 그래프 표시에서 비주얼을 확인하면서 빠르고 간단하게 최적의 장치를 선택할 수 있습니다.
이번에 추가된 2개의 툴은 온라인 도구이기에, 무라타 제작소가 새롭게 제품화한 부품의 특성 등이 일찍이 SimSurfing용으로 라이브러리화됩니다. 엔지니어는 최신 목록에서 최적의 부품을 선택하여 DC-DC컨버터와 노이즈 필터를 설계할 수 있습니다. 무라타 제작소가 오랜 세월 축적한 설계 노하우가 담겨있기에 보다 고도의 설계가 가능합니다.
DC-DC컨버터를 구성하는 파워 인덕터, 콘덴서는 품종이 많아, 요건을 충족시키는 고효율의 DC-DC컨버터를 실현하기 위한 부품 선택은 어려운 작업이 되고 있습니다. 각 부품을 조합하고 DC-DC컨버터를 구성했을 때의 동작은 실제 회로를 구성하지 않으면 모르는 경우가 많기 때문입니다.
DC-DC변환 회로의 성능을 평가하는 지표로서, a)효율*1, b)리플 전류*2, c)부하 응답 특성*3이며, 이러한 해석에는 종래, 전용 소프트를 이용한 고도의 해석 기술과 장시간의 해석이 필요했습니다.
이번에 제공하는 DC-DC컨버터 툴은 DC-DC컨버터의 고속 시뮬레이션 기능을 갖추고 있습니다. 웹 브라우저에서 입출력 전압 스위칭 주파수, 인덕턴스 정전 용량과 같은 최소한의 파라미터를 입력함으로써 DC-DC컨버터의 동작·성능 (상기 a~c) 를 고속으로 해석·표시할 수 있습니다. 이로써 최적인 인덕터와 콘덴서 선택이 용이해져, 설계 시간 단축을 도모할 수 있습니다.
본 DC-DC컨버터 툴은, 차재용, 스마트폰용을 중심으로 폭넓은 어플리케이션을 대상으로 하고 있습니다. 무라타 제작소가 지금까지 축적해온, 다양한 DC-DC컨버터용 파워 인덕터의 손실에 대한 데이터베이스, 측정 노하우 등을 툴에 담아 엔지니어의 부품 선택에 공헌합니다
*3 c:부하 응답 특성의 해석 기능은 2019년에 추가할 예정입니다.
일반적으로 노이즈 필터는 인덕터, 콘덴서, 페라이트 비즈, common mode 초크 코일 등을 복합적으로 조합, 구성하여, 복수의 주파수로 임피던스의 정점을 설정하는 필터 회로로써, 설계합니다. 이 때, 필터 타입 (소자의 구성) 과 각 소자의 정수를 정하는 것이 어려웠습니다.
또한, 회로 설계를 함에 있어, 엔지니어는 각종 장치의 특성 데이터를 부품 업체로부터 입수하고 PC에 입력하여 시뮬레이션을 할 필요가 있어, 분석에 시간이 걸렸습니다.
이번에 제공하는 노이즈 필터 툴은 무라타 제작소가 오랫동안 축적한 노이즈 대책 노하우를 활용하여 엔지니어에게 적절한 회로를 제안합니다.
또한, 새 툴에서는 다양한 특성을 가진 인덕터, 콘덴서, 페라이트 비즈, common mode 초크 코일 안에서 자유롭게 선택하여 조합하고, 희망 주파수를 대상으로 한 노이즈 필터 회로 특성을 분석하거나, common mode, differential모드 양방의 손실을 분석하는 것도 가능합니다.
더욱이, 차량용 전자 전기 부품이 외부에서 방사하는 노이즈로부터 대상의 회로를 보호할 때에 사용되는 국제 규격「CISPR25」에 대응한 회로 설계를 지원합니다.
노이즈 필터 선택 지원 툴: 올 여름 제공 개시 예정
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.