무라타 제작소는 배터리 사업부의 무수은 시계 배터리 생산 15주년을 축하합니다. 수은은 야생 동물과 생태계에 매우 해로운 환경 오염 물질이며, 대기 침적은 호수와 같은 수원의 수은 오염에 중요한 역할을 합니다. 수은에 노출되는 것은 또한 인간의 건강에 해로우며, 특히 발육하는 태아와 어린 아이들을 위험에 빠뜨립니다.
무라타의 엔지니어링 기술은 40년 이상 거슬러 올라갑니다. 2017년 SONY로부터 인수한 ISO9001/ISO14001 승인 마이크로 배터리 공장은 1977 년에 산화은 배터리 생산을 시작했습니다. 세계 최초의 수은이 없는 산화은 배터리가 2004년에 발명되었으며, 2005년에 대량 생산이 시작되었습니다. 현재까지 무라타는 40억 개 이상의 무수은 산화은 마이크로 배터리를 생산하여, 사용한 배터리에서 환경으로 유출될 가능성이 있는 수은을 3200kg나 방지하고 있습니다.
무라타는 주요 시계 브랜드에서 시계 배터리 시장 점유율이 가장 높은 제조업체로 널리 인정 받고 있습니다. 나아가 2019년 출시된 시계용 배터리 자체 브랜드인 SR 시리즈를 구축해 글로벌 마이크로 배터리 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
무라타는 이제 끊임없이 확대되는 다양한 어플리케이션을 지원하는 광범위한 마이크로 배터리 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 자동차 어플리케이션용 타이어 공기압 모니터링 및 차량 키리스 엔트리를 포함해, 의료 기기용 인슐린 펌프 및 캡슐 내시경, IoT 어플리케이션용 센서 노드와 추적 장치가 포함됩니다.
자세한 내용은 아래에서 확인하세요.
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.