주식 회사 무라타 제작소(본사: 교토 부 나가오카쿄시 대표 이사 회장 겸 사장: 무라타 츠네오)는 입력 전압 13.5~42V, 광입력 전압 범위, 출력 전류는 최대 6A, 5~25V의 안정화 출력 공급이 가능한 DC-DC컨버터 MYSGK02506BRSR(이하, 본 제품)을 개발했습니다. 12월부터 양산 체제에 들어갑니다.
본 제품은 14.7 x 16.3 x 7.5mm의 소형 수지 몰드 패키지 DC-DC컨버터입니다. 지난해 10월 발표한
FPGA용 DC-DC컨버터(POL)의 Mono Block Type POL에 사용된 패키징 기술을 채용하여, 이 번 소형화를 실현하였습니다.
이 패키징 기술로 소형이면서 방열특성을 높이고 모듈내장부품을 최적화시켜, 고전류밀도를 실현하고 있습니다.
또한, 전원 회로를 설계할 때 필요한 저항, 콘덴서 등의 주변 부품을 모듈에 내장함에 따라, 전원 회로의 단순화가 가능하여, 당사의 기존 제품에 2분의 1의 면적으로 구현할 수 있습니다.
본 제품이 목표로 하는 전원 관련 응용 분야로서, 우선「산업 기기」「의료 기기」「USB PD」의 전원 공급 3분야를 상정하고 있습니다.
1) 산업 기기
산업 기기에도 일반 민생 기기와 같이 하드웨어의 고기능화가 진행됨과 동시에 소형화, 슬림화가 요구되고 있으며, 그러한 요구에 대한 수요를 전망하고 있습니다.
예를 들어 PLC(Programmable Logic Controller)에서는 생산 효율 향상을 위해 프로그램의 고속 처리가 필요해졌으며, 이에 따라 전원에 요구되는 전력이 증가하고 있습니다.
또한, 감시 카메라에 대해서는 영상의 고화질화와 함께, 기타 기능 추가(LED라이트 및 감시 카메라 구동 기능 추가 등), 기존의 감시 카메라를 갱신 할 때 전력 증가 외에, 설치 사이즈를 변경하지 않고 새 기기에 갱신이 필요하다는 요구가 있었습니다.
2) 의료 기기
의료 기기, 예로 안과용 검안기 등 제어 기판의 중간 버스 컨버터 등에 이용할 수 있습니다.
의료 분야에서는 4K•8K슈퍼 하이비전 및 3차원 영상 치료에 대한 기대가 높아지고 있으며 이런 기술이 확대되면 환자의 신체 부담도 적어져 단시간 고 정밀의 치료가 가능하게 됩니다.
3) USB PD*
폭넓은 전압, 전력에 대응할 수 있기에, 예를 들어 디스플레이와 프로젝터 등의 영상 표시기에 본 제품을 내장하면, USB PD로 연결된 기기(노트 PC등)의 영상 정보의 송수신뿐만 아니라 그 기기에 적합한 전력을 공급할 수 있습니다. 이 때문에 접속된 기기 의 AC전원이 불필요하게 됩니다.
통상의 전원 평가 보드와는 별도로 USB PD의 응용을 가속시킬 수 있도록, USB PD전용의 평가 보드 준비도 진행하고 있습니다.
이처럼 본 제품은 우선, 위의 3분야를 중심으로 판매 활동을 전개하고, 미래에는 로봇이나 드론 등에의 용도도 생각하고 있습니다.
* USB PD (Power Delivery) : 그동안 USB에서는 이용하지 못했던 대전력을 USB에서도 사용하고 싶다는 시장의 요구로 2012년에 제정된 규격. USB1.1에서는 2.5W, USB3.0에서는 4.5W까지만 대응하였지만 USB PD에서는 100W까지 대응할 수 있다. 더욱이 통상의 USB에서는 5V전압 까지만 대응하였지만 USB PD에서는 5~20V에 대응하고 있다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.