주식 회사 무라타 제작소는 Power over Ethernet(이하 PoE)용 절연형 DC-DC컨버터 MYBSP시리즈의 라인 업을 확충했습니다.
이번에 새로 IEEE802.3af대응의 소형, Thin Type, 저소음의 절연형 DC-DC컨버터를 추가했습니다.
주로 공간 절약과 저 소음의 특성이 필요한 카메라 모듈과 생체 인증 장치 등에 적합합니다.
또한, 기존의 무선 액세스 포인트, 네트워크 보안 카메라, IP전화 등의 소형화에도 공헌합니다.
본 제품은 Murata Electronics(Thailand)Ltd., 에서 이미 양산을 시작했으며, 샘플 대응도 가능합니다. 또한, PSE에 접속하자마자 평가가 가능한 평가 보트의 제공도 가능합니다.
특징
- Compliant to IEEE 802.3af Class 0 operation
- Low profile SMD type:26 x 14.8 x 6.8
- Operating Temperature range -40 to +85 °C
- Low EMI
- 2250Vdc Input-Output Isolation
샘플은 당사 담당 영업에게 문의 주시주거나, 아래 링크에서 신청 주세요.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.