FPGA용 PMBus 인터페이스 기능이 있는 POL DC-DC 컨버터를 상품화

  • Power Products

2020-07-15

주식회사 무라타 제작소는, 소형·고전력 밀도 및 고신뢰성의 POL※1 DC-DC컨버터 「MonoBK™(모노 블록)」시리즈에 PMBus※2 인터페이스 기능이 있는 제품을 추가했습니다. 이번에는 새롭게 24A 제품인 MYMGM1R824ELA5RA와 16A 제품인 MYMGM1R816ELA5RA를 선보일 예정입니다. 2020년 5월부터 양산을 시작하였으며, 현재 샘플 지원이 가능합니다.

MYMGM시리즈는 세계 표준의 PMBus 인터페이스 기능을 갖추고 있으며, 이 기능을 통해 전원 설정, 제어, 감시가 가능합니다. 또 기존의 「MonoBK™」※3과 비교해 전력 밀도가 20 % 더 높습니다. 더불어 당사 독자의 패키징 기술에 의한 모듈의 소형화로 FPGA※4、ASIC 등의 LSI용 전원 공급 장치 레일의 실장 면적을 줄일 수 있어, 기판의 공간의 효과적 사용에 기여합닌다.
※1 POL : Point of Load의 약자.FPGA나 ASIC등의 LSI의 근처에 전용 전원 회로로 배치하는 DC-DC 컨버터.
※2 PMBus : Power management Bus의 약어.전력 컨버터에 대해서, 설정, 제어, 감시등을 하기 위한 통신규격.
※3 MYMGK1R820 시리즈 및 MYMGK1R812 시리즈와의 비교.
※4 FPGA : Field Programmable Gate Array의 약어. 회로가 포함된 필드 프로그래밍 가능한 게이트 어레이 LSI.

주요 특징

  • PMBus 인터페이스 기능을 통해 전원의 설정, 제어, 감시가 가능
  • 제품 및 외장 콘덴서 부품을 포함한 실장 면적을 최소화
  • FPGA에 적합한 전압 정밀도와 적은 외장 콘덴서로 고속 부하 응답에 대응

주요 사양

  • 제품 사이즈 : SMD 타입 10.5mm × 9.0mm × 5.0mm(길이×폭×높이)
  • 동작 온도 범위 : −40°C ~ +105°C

제품 사이트

제품 상세 내용은 아래를 참조해 주십시오.

MYMGM1R824ELA5RA
MYMGM1R816ELA5RA

샘플

샘플은 웹 사이트 또는 당사 담당 영업에 게 말씀해 주십시오.

기타 MonoBK 라인업

MYMGK series (Output current = 4A to 20A)
MYSGK series (Output current = 30A or High input product)
MYMGC series for FPGA
MYMGA series operating 125 deg-C


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.