wearable과 헬스 케어 전용으로 소형 RAIN RFID태그를 상품화

  • RFID Products

2017-08-31

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소
주식 회사 무라타 제작소는, wearable과 헬스 케어용 소형 RFID태그"LXMSJZNCMF-198"을 상품화하고 8월부터 양산을 시작하였습니다.
또한 본 제품은 2017년 9월 13일~15일 도쿄 BIG 사이트에서 열리는 제19회 자동 인식 종합전에 출전합니다.

개요
최근 재고 관리와 상품 유통의 부가 가치 향상 때문에 RAIN*1사양의 RFID 도입이 확대되고 있지만 한정된 면적의 소형 애플리케이션에 RFID태그 탑재는 과제였습니다.
당사는 다층 세라믹 기판 기술을 이용하여 RAIN RFID태그의 IC칩과 안테나를 패키지화함으로써 안경, 시계, 기타 wearable 액세서리용 및 검체 튜브 등 헬스 케어 관련 어플리케이션용에 최적인 소형 RFID태그(1.25x1.25x0.55mm)를 상품화했습니다.
앞으로도 시장 요구에 신속하게 대응하여 시장 요구를 충족하는 제품을 만들겠습니다.

특징
  • 업계에서 세계 최소 클래스 1.25x1.25x0.55mm
  • 다층 세라믹 기판에 안테나 내장
  • Impinj사의 고성능 Monza® R6 택 IC를 사용
  • UHF RFID규격 ISO18000-63, EPC Global Gen2v2에 준거
  • UHF의 글로벌 대역(865MHz-928MHz)에 대응

보충

RAIN RFID솔루션의 대형 업체인 Impinj과 무라타 제작소는 RAIN RFID기술의 보급을 목표로 합니다.
금번 상품화한 소형 RFID태그 LXMSJZNCMF-198은 작은 사이즈로 고감도를 이점으로 하는 IC칩 Impinj Monza® R6를 내장함으로써 작은 공간으로도 양호한 통신 기능을 구현하였습니다. 본 제품은 제조 공정에서 제품 식별, Traceability나 위조품 방지에 효과적으로, 수술 도구와 검체 튜브 등의 헬스 케어 시장에도 최적의 상품입니다. 특히 엄중한 온도 관리가 요구되는 저온 환경에서는 결로나 오염의 영향으로 일반적인 라벨에서는 읽기 힘든, 바이오 제품에서 검체 튜브 등에 직접 삽입할 수 있는 RAIN RFID리더를 사용함으로써 검체 관리의 자동화가 가능합니다.


Impinji사 프로덕트 매니지먼트 시니어 디렉터 Carl Brasel씨의 코멘트

LXMSJZNCMF-198의 상품화로 소형 애플리케이션을 취급하는 제조업자나 소매 업체는 RAIN RFID의 혜택을 최대한 누릴 수 있습니다.
또한, 무라타 제작소의 패키지 기술과 Monza® R6의 뛰어난 성능을 융합함으로써 상품 사이즈나 재질에 의한 RAIN RFID솔루션 장벽은 사라졌습니다. 우리는 이 혁신적인 상품을 알리기 위해서, 무라타 제작소와 협력하겠습니다.

*Impinj와 Monza는 Impinj Inc의 등록 상표입니다.

제품사이트URL

LXMSJZNCMF-198시리즈
LXMSJZNCMF-198  data sheets and the technical information


용어설명

*1 RAIN: UHF대역 RFID기술 보급을 위한 글로벌 제휴. ISO/IEC에서 규격화된 18000-63의 GS1 UHF Gen2 프로토콜을 사용합니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.