주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는 자동 운전을 대응하는 작업 현장용 차량의 동적 기울기 감지 및 위성 측위 시스템(GNSS)을 지원하는 6축 단일 패키지(6DOF) 3D MEMS 관성 센서 “SCHA63T 시리즈”(이하, 「본 제품」)를 개발했습니다.
본 제품은 그 동안 하이엔드 관성 측정 장치(IMU) 모듈에서만 가능했던 기계의 움직임과 위치를 센티미터 수준의 정확도를 가능하게 하며, 안전하고 견고하며 검증된 설계를 보장하는데 도움이 될 수 있습니다.
바이어스 안정성 및 노이즈와 같은 주요 매개 변수에서 컴포넌트 수준에서 높은 성능을 발휘하여 전체 측정 축의 직교성을 본 제품이 교정함으로써 고객이나 시스템 통합자의 추가 교정을 생략할 수도 있습니다. 또한 높은 기계적 충격이나 진동에도 견딜 수 있도록 설계되어 있으며, 특허 받은 당사의 자가 진단 기능※1도 갖추어 MEMS 소자 내부의 움직임으로부터 신호 회로 전체까지 적절한 조치를 확인할 수 있습니다. 차재 대응품과 같이 ASIL D※2 시스템 개발도 대응하고 있어, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이나 자율 항법 차량, 위성 측위 시스템(GNSS) 기기 등의 각 시스템의 고정밀화에 기여합니다.
본 제품은 정확한 관성 데이터를 필요로 하며, 높은 정확도와 신뢰성이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 위성 측위 시스템(GNSS)과의 통합으로 신뢰성이 높고, 자주 업데이트되는 관성 데이터를 사용하여 견고하고 정확한 위치 측정이 가능합니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.