주식회사 무라타제작소(이하, 「당사」)는 이번에 세계최소
※1 0603M사이즈 (0.6×0.3×0.3mm)의 모바일 기기를 위한 PTC 서미스터
※2 (통칭: 리셋터블 퓨즈)
※3 「PRG03BC181QB6RL」(이하、「본제품」)의 양산을 개시했습니다.
스마트폰을 시작으로 모바일 기기의 고기능화・소형화에 따라, 전자 회로의 안정성을 확보하는 소형의 회로 보호 부품의 니즈가 상승하고 있습니다. PTC 서미스터는 일정 온도를 넘으면 저항치가 급격히 상승하는 특성을 갖고있습니다. 때문에 모바일 기기의 조립 혹은 낙하 시 발생하는 회로의 과전류를 감지함으로서 모바일 기기의 이상이나 고장을 방지합니다.
본 제품은 당사의 주력 제품인 적층 세라믹 콘덴서나 다층 디바이스 등으로 집약된 프로세스 기술이 활용되어 종래품 (1005사이즈)에 비해, 부피비 약 80%, 실장 면적비 약 70%의 소형화를 실현했습니다. 또한 독자의 세라믹 재료를 사용하여 장기간 안정적인 특성을 유지할 수 있어 전자 기기의 안정성 향상에 기여합니다.
더구나, 기존 모바일 기기에서는 전자 회로의 온도 컨트롤에 NTC 서미스터
※4가 넓게 사용되고 있지만, 본제품을 탑재하면 쇼트 이상 대책이 가능해져 제품의 안전성이 더욱 향상됩니다.
앞으로도 시장의 요구에 대응한 라인업의 확충을 진행하여 모바일 기기의 안전성 향상에 공헌해 가겠습니다.
※1 |
당사 조사. 2020년 1월 20일 시점. |
※2 |
PTC 서미스터 : Positive Temperature Coefficient Thermistor의 약자. 온도가 오르면 어떠한 온도를 기준으로 저항치가 급격히 상승하고, 전자 회로의 과전류를 검지하는것으로 과전류로부터 회로를 보호하는 용도에 사용된다. 상세는 여기를 확인해 주십시오. |
※3 |
리셋터블 퓨즈 : 오접속이나 단락 등에 의한 과전류 발생 시에 동작하여 회로를 보호합니다. 과전류가 제거되면 자동으로 원래 상태로 복귀하여 반복적으로 사용할 수 있습니다. |
※4 |
NTC 서미스터 : Negative Temperature Coefficient Thermistor의 약자. 온도가 올라가면 저항치가 내려가 전자회로의 온도 검지, 온도 보상의 용도로 사용됩니다. |
본제품의 특징
- 고기능 스마트폰이나 소형 웨어러블 기기에 적합한 세계 최소 사이즈 (0.6×0.3×0.3mm)
- 당사의 세라믹 기술을 활용하여 저항 변동이 적고, 고온 환경에서의 장기 안전성이 우수
- 사용 온도 범위-20°C~+60°C에 대응
관련 사이트
최대전압 20V에 대응한 PRG03BC181RB7RL의 양산을 시작했습니다. 상세한 것은 이쪽. (※2021년11월17일 갱신)
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.