세계 최소 사이즈 수정 진동자 low profile 제품 (1.2×1.0×0.30mm) 상품화

2017-07-03

요지

무라타 제작소는 세계 최소 사이즈(1.2×1.0mm)인 고정밀 수정 진동자, 두께 0.30mm의 low profile 제품을 상품화했습니다.
본 상품은 2017년 6월부터 양산하고 있습니다.

보충

Wi-Fi®/Bluetooth®등을 사용하는 소형 무선 기기에 소형저배(low profile)의 수요가 높아지고 있습니다.
이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 2017 년 1 월에 세계에서 가장 작은 고정밀 수정진동자 (XRCED 시리즈:1.2×1.0×0.33mm)를 출시했으며, 새로운 라인 인 low profile XRCTD 시리즈 (1.2×1.0×0.30mm)의 상품화를 실현했습니다.

품번

XRCTD37M400FXQ50R0(37.4MHz)
상세사항은 수정 진동자의 제품 페이지를 참조하세요.

※상기 이외의 주파수는 별도 문의 바랍니다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.