1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLM0NSM900HY2#

DLM0NSM900HY2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLM0NSM900HY2B DLM0NSM900HY2D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备-差分传输,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,USB2.0,USB3.1 Gen1,USB3.1 Gen2,MIPI D-PHY Ver1.1,MIPI D-PHY Ver1.2,HDMI 1.4b

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 0806
长度 0.85mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.65mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.45mm
厚度公差 ±0.05mm
共模阻抗(at 100MHz) 90Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 4.75Ω
直流电阻 3.8Ω±25%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
截止频率 5.0GHz (Typ.)
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.9mg
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
   Size:0.85x0.65x0.45mm
   Tolerance:+-0.05mm
2. High common mode impedance up to 90ohm (at 100MHz)
   is available.
3. DLM0NSM series enables noise suppression for
   differential signal line without distortion in high-
   speed signal transmission due to its line impedance
   matching.
4. High Cut-off Frequency.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

下载本页的PDF

请用于差分传输接口。