电容器

独石陶瓷电容器

主要产品

独石陶瓷电容器/聚合物铝电解电容器/硅电容器/汽车用高耐热薄膜电容器等





销售额(单位:亿日元)



营业业绩

 2018年度,由于电子化的不断发展,用于汽车电子设备的产品销量不断向好,另外用于中华圈的智能手机、计算机以及周边产品等的范围广泛的用途的需求也不断扩大,因此本公司的主力产品独石陶瓷电容器的销量得到了大幅度的增加。其结果,电容器的销售额增加到5, 742亿日元(与前年度相比增加了27. 7%)。

在电容器事业中的措施

 2018年度以汽车为代表的产品的电子化不断发展,电容器的需求迅速扩大。为了满足客户旺盛的需求,村田不断努力扩大生产能力,同时重新评估产品组合,增加供给量。另外,请求客户修正片状多层陶瓷电容器(MLCC)的销售价格,作为增强生产能力的投资资本。2019年度全球经济前景的不确定性增强,电容器事业也受到其影响,但是中期随着5G的普及带动通信基础设施的新需求、用于通信终端的小型大容量产品、用于汽车的高可靠性产品的需求有望得到增加。通过将经营资源分配到这些产品领域,推动商品的开发,同时推进智能工厂化,致力于提高生产效率。

 另外,为了满足客户的各种需求,我们进一步扩大电容器的产品阵容,并且增加薄膜电容器、硅电容器等非陶瓷电容器产品,同时针对汽车、医疗保健市场提供高可靠性且适应使用环境的新方案。

 

民生用片状多层陶瓷电容器

 片状多层陶瓷电容器是将氧化钛、钛酸钡等陶瓷介质与内部电极堆叠,然后与基板进行电气性机械性结合而成,是一种附带外部电极的电子元件,本身无极性,耐电压性和绝缘电阻较高,频率特性、耐热性、优异,寿命长、可靠性高。

 MLCC临时蓄电或放电,除了吸收信号中含有的噪音并提取一定频率的信号之外,还能切断直流电,仅使交流电流通等,被广泛应用于移动设备和家电产品等IT设备和网络基础设备中。另外,还被应用于汽车、医疗和太空设备等要求高可靠性的用途。其中,每部智能手机中搭载了大量MLCC,高端机型中有600 ~ 1,000个,低端机型和中端机型中有300 ~ 600个。

  民生用MLCC在为应对小型化的市场需求而被开发的各种商品中,是竞争激烈的电容器之一。近年来,主要尺寸由1005M(1.0×0.5mm)变为0603M(0.6×0.3mm),而且正研究在可穿戴设备和小型模块中使用2014年推出的较小尺寸0201M(0.25×0.125mm)的可行性。村田认为元件小型化和高密度安装技术的市场需求将越来越高,因此今后我们将提高陶瓷材料的微粉化和叠层技术,继续设计新商品并提出更容易有效利用的解决方案。



车用片状多层陶瓷电容器

 虽然车用MLCC的基本材料、设计以及工序与民用MLCC基本相同,但为了实现更高的可靠性、更长的产品寿命,在产品的材料选择、设计标准、产品性能、工序管理等方面都设定了比民用产品更为严格的标准。

 不仅仅是混合动力汽车和电动汽车正在普及,在安全气囊、ABS等安全用途中,MLCC的使用也在扩大,而且其整机产品的生产量也在急剧增长。并且,众多客户所采用的元件向小型化发展,当前的主要尺寸正在由1608M(1.6×0.8mm)向1005M(1.0×0.5mm)转变。另外,以往的产品是保证125℃下的耐性,但满足150℃下的温度循环试验和高温高湿负载试验要求,同时满足静电和电涌耐受性能试验(ISO7637-2)等车载用途特有要求的产品正在增加。近年,对于可以在更高的温度下使用的产品亦更被需求。

 为了应对这一严峻的市场需求,村田推进开发可靠性更高的材料,使产品在设计上具备裕量,在制造工序中设置严格的检查标准,实现可靠性高且适合使用环境的产品。2017年,我们成功地推出了用树脂覆盖MLCC的引线型且可耐受200℃的产品,获得各公司商讨其采用事宜。另外,还推出进行了防水加工处理的产品、在MLCC上接合金属端子而成的产品等适合使用环境的MLCC。

 在车载用MLCC方面,为了实现元件的小型化和高可靠性、高性能,村田不断提高陶瓷材料的开发和加工技术、检查技术,为社会创造出新的价值。

 并且,在车载市场中,市场强烈需要村田稳定提供可靠性高的元件。我们为了响应这一期待,正在国内外工厂大力推进设备投资。作为一直备受社会信赖的企业,我们将掌握客户商品在需求和供应上的需求,在提供产品的同时也传递放心和安全。



村田的电容器领域