电源等其他模块

电源模块

主要产品
电源等





销售额(单位:亿日元)



营业业绩

 2018年度,用于办公设备等的电源模块销量有所减少。这导致电源等其他模块的销售额为412亿日元(较上年度减少15.6%)。

电源模块

 电源模块事业正在推进业务组合的转换。村田正在出售原有的定制电源事业,我们将利用村田的优势作为商品的特色化元素,致力于发展高附加价值产品。

 村田的电源模块具备高可靠性、高效率、高电力密度的特征,可用于服务器和数据通信市场、通信设备市场、车载和产电市场。

 今后,通信设备市场将进入5G时代,随着大数据的发展,数据流量将增大。并且在汽车市场,由于电气化和多功能化的发展,市场将进一步要求高效率、小型以及高电力密度的电源。

 为了满足这种市场要求,除了电源电路技术外,村田还提供融合了高频技术、关键设备内制化以及长年积累的高可靠性封装技术的小型电源模块。另外,作为组合了电源模块和电池的解决方案,我们还提供高效率且高电力密度的电源系统,为兼顾电子设备的高功能化和节能做出贡献。