Pick Up
Language
Murata Integrated Passive Solutions采用半导体工艺制造尖端集成化无源元器件。公司的硅电容器和定制元器件阵列适用于网络架构(射频功率和宽带)、高可靠性应用、医疗、汽车和通讯等需要高性能和微型化的市场。
Murata Integrated Passive Solutions拥有自己的研发中心,并与欧洲众多知名研究实验室开展合作,能够预测客户需求,同时也巩固了作为创新公司的市场地位。
Murata Integrated Passive Solutions位于法国卡昂市,有140名员工。公司拥有晶圆制造厂(硅晶圆制造设施:21 000 m² / 洁净室面积:5000 m²),不仅生产设施获得了ISO 9001 / 14001 / 18001认证,面向汽车市场的产品也获得了IATF 16949认证。