随着电子设备的小型化、薄型化、高功能化,对用于各种电源电路的输入输出段的平滑的小型化电容器的需求正在高涨。以往B壳号的领域以钽电容器等为主流,而我们在有低ESR*2特长的多层型导电性高分子电解电容器上,实现了B壳号(1411)、105℃保证、额定电压16V、静电容量33uF的性能。今后我们还将努力扩充产品阵容。
B壳(1411尺寸),额定电压16V,33uF,M偏差(±20%),ESR60mΩ时:
ECNSB41C336M060L
L=3.5±0.2、W=2.8±0.2、T=1.9±0.1(单位:mm)
*1 B壳:3.5×2.8mm的部件尺寸
*2 ESR:等效串联电阻(Equivalent Series Resistance)
*2017年4月28日 已删除了本商品的量产预定时期。
*从2019年10月25日起,产品型号和ESR电气特性已修改。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/