汽车用导电性粘合剂专用品GCG系列产品阵容扩大

GCG series

2017/11/13

概要

株式会社村田制作所在汽车用导电性粘合剂*1专用片状多层陶瓷电容器(GCG系列)额定电压100Vdc中,扩充了温度补偿用和高介电常数的产品阵容。
新商品化的温度补偿用产品尺寸为0603 inch size(1.6×0.8mm),静电容量为1,000pF~10,000pF,高介电常数产品尺寸为1210 inch size(3.2×2.5mm),静电容量为4.7μF。已经开始进行样品对应和量产。


背景

汽车引擎舱内的电子设备暴露在严酷的温度环境下,安装在内的电子元件贴装时,使用高耐热性•耐温度循环性的导电性粘合剂。为了对应该导电性粘合剂贴装,本公司将外部电极上采用的AgPd电极的片状多层陶瓷电容器(GCG系列)商品化。此次又扩大了其产品阵容。


产品特点

  • 符合AEC-Q200*2标准的汽车动力传动系统、安全设备用导电性粘合剂专用品
  • 采用外部电极上新研发的AgPd电极,即使在高温环境下也能获得与导电性粘合剂的高接合稳定性,

用途

汽车的引擎舱


代表品名

GCG1887U2A102JA01_, GCG32DC72A475KE01_


电气特性


0603 inch size
1210 inch size
温度特性
U2J
X7S
X8L
使用温度范围
-55~+125℃
-55~+125℃
-55~+150℃
额定电压
100Vdc
100Vdc
100Vdc
( 带电压降额 )
静电容量
1,000~10,000pF
4.7μF
4.7μF


外形尺寸

0603 inch size:1.6×0.8mm( T=0.8mm)
1210 inch size:3.2×2.5mm( T=2.0mm)
GCG series_size


产品网站

GCG系列
系列阵容请查看此处。


术语说明

*1. 
导电性粘合剂:缓和由于温度变化引起基板和元件膨胀伸缩的压力,具有高温循环寿命。
*2.
AEC-Q200:Automotive Electronics Council策划制定的车载电装元件要求的可靠性试验标准。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。