X1级AC760V 工业用安全规格认证电容器商品化

2018/1/9

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨

株式会社村田制作所IEC 60384-14*1 X1/ Y1*2级认证陶瓷电容器DE1系列中,新研发出获得X1级额定电压AC760V认证的Type RB。有助于工业用途等要求高额定电压设备的电源部位的小型化和静噪对策。此外,该产品是于2017年12月在Murata Electronics (Thailand), Ltd.开始量产。


补充

X1级的陶瓷电容器通常用于1次电源的相间。该产品获得额定AC760V高额定电压认证,例如,可作为相间连接用电容器,用于工业用途的三相交流电源和三相电机驱动用逆变器等要求更高额定电压的应用上。此外,也可作为Y1级电容器用于交流电源线和地面间的连接。而且,充分利用陶瓷电容器的小型尺寸特征,实现设备小型化,另外由于高耐热特征,可在噪声发生源附近安装电容器,对降低设备噪声非常有效。


主要产品规格

项  目 规格等
使用温度范围 -40 to 125℃
额定电压 X1:AC760V (r.m.s.),Y1:AC500V (r.m.s)
获得容量范围 10 to 4700pF
认证获得规格 UL(UL 60384-14),ENEC(EN60384-14),CQC(IEC60384-14)


相关网站

DE1系列Type RB
系列阵容请查看此处
FA用陶瓷电容器的介绍


术语说明

*1 IEC 60384-14:从防止由于漏电引起的火灾、触电等观点出发,针对连接于商业电源的电容器的耐电压性和阻燃性等安全性能所规定的国际标准。

*2 X1/Y1:按上述标准中绝缘种类分类的电容器的一个子类。子类X1/Y1的电容器要求性能最高。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。