新增对应175℃/200℃汽车用引线型片状多层陶瓷电容器的产品阵容

2018/1/11

要旨

株式会社村田制作所扩充了支持高温用途的汽车用引线型多层陶瓷电容器RHS系列的产品阵容。此次除了将支持200℃的200Vdc、500Vdc额定电压产品商品化之外,还将100Vdc额定电压产品和高容量值支持175℃100Vdc的额定电压产品商品化。主要用于搭载在汽车引擎舱周边等严酷高温环境内的设备上。支持200℃的100Vdc额定电压产品和支持175℃的100Vdc额定电压产品将分别于2018年1月、2018年2月在株式会社IWAMI村田制作所开始量产。可进行样品对应,样品价格为200日元。此外,本产品将于2018年1月17日~1月19日在东京国际会展中心举办的【第10届[国际]汽车电子设备技术展~汽车电子JAPAN~】出展。


背景

以改善汽车燃费为目的,动力传动控制系统通过DC发动机驱动增加控制。为了抑制该DC电机发生的电气噪声使用电容器。汽车的控制设备在过于严酷的温度环境下使用,有可能会出现短时间接近200℃的高温。用于此种环境下的电容器要求具有高耐热性。该系列使用新研发的高耐热树脂来涂层高耐热多层陶瓷电容器,实现最高使用温度200℃。截止到目前为止额定电压200Vdc、500Vdc时,容量值最大0.01μF,此次新增了支持175℃、200℃的100Vdc产品,实现了小型化和容量值扩大至0.1μF。今后,将致力于面向安装在引擎舱等高温环境内的设备扩销。


优势

  • 因为是引线型,所以可在噪声发生源附近进行熔接和铆接*1连接。
  • 符合AEC-Q200*2标准
  • 符合ISO7637-2*3标准的瞬态浪涌测试


详细规格

使用温度范围 -55~+175℃
-55~+200℃
额定电压
100Vdc
(175℃的额定电压降低至50%)
100Vdc
(温度特性代码:7G)
200Vdc、500Vdc

(温度特性代码:7J)

(200℃的额定电压降低至25%)
静电容量温度特性

温度系数(ppm/℃)
温度特性代码:L1
-55~175℃:+15/-40%

温度特性代码:N1
-55~175℃:+15/-60%
温度特性代码:7G
55~25℃  :0 +30/-72ppm/℃
25~125℃ :0 +/-30ppm/℃
25~200℃:0 +72/-30ppm/℃

温度特性代码:7J
-55~25℃  :-750 +120/-347ppm/℃
25~125℃  :-750 +/-120ppm/℃
125~200℃:-750 +347/-120ppm/℃
静电容量值范围
温度特性代码:L1
4700pF~0.1μF

温度特性代码:N1
4700pF~0.22μF
温度特性代码:7G
100pF~3300pF

温度特性代码:7J
100pF~0.01μF
尺寸(L×W)
尺寸0:3.8×3.5mm max
尺寸1:4.0×3.5mm max
尺寸2:5.5×4.0mm max


外形尺寸以及引线间距

 L×W:
由额定电压和静电容量组合决定
 F(引线间距):
100Vdc、200Vdc额定电压产品・・・2.5mm 或 5.0mm 其中之一
500Vdc额定电压产品・・・5.0mm



电压・温度的降额

产品温度超过150℃时,请按照下面的额定电压降低施加在电容器上的电压再使用。


产品网站

RHS 系列

系列阵容请查看此处。


术语说明

*1. 
铆接: 不使用金属材料、金属器具和粘合剂等,利用钳子和专用工具固定的方法
*2.
AEC-Q200:
Automotive Electronics Council策划规定的车载电装元件要求的可靠性试验标准。
*3.
ISO7637-2:
用于车载电装设备产生的噪声耐性确认试验标准

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。