增进20%以上ESD防护性能 陶瓷ESD防护装置的商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2015/2/26

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫  

概要

株式会社村田制作所已完成比起公司原有产品ESD*1防护性能(ESD防护动作时的峰值电压)改进了20%以上的放电间隙方式的陶瓷ESD防护装置的商品化。

*1 ESD…Electrostatic Discharge的简称。指静电释放或因静电释放导致设备的损坏。


背景

放电间隙方式的ESD防护装置是通过减少放电部的电极之间的间隙达到低电压时的ESD防护功能。但是在另一方面,有着因间隙变小导致高压电(接触8kV)反复外施电压因而降低绝缘强度的问题。
因此,通过我公司对于构造和材料进行了全面地重新研究,以独创的放电部设计技术并结合陶瓷多层技术,实现了同时具有在低电压时的ESD防护动作(IEC61000-4-2的等级1)和EDS反复外加电压时的绝缘强度。并且也成功地完成了改善20%以上的ESD防护性能。
本产品通过达到硅TVS形式*2的ESD防护装置无法实现的超低容量(0.05pF),完成了与硅TVS形式相同等级的ESD防护性能,能够加装于天线端子和高速信号线,使用于外部接口、音频线等以及其他多种用途。 

*2硅TVS形式…采用半导体设计的ESD防护装置。TVS是Transient Voltage Suppressor(二极管形式高效能保护器件)的简称。

产品特点

  • 实现在低电压的ESD防护动作(IEC61000-4-2等级1)和低峰值电压
  • 对于ESD的重复外加电压具有高稳定性
  • 超低容量(0.05pF)

用途

保护电子设备的接口部的ESD(电源线、车载等的高可靠性市场用途除外)
  • NFC、GPS、Wi-Fi、LTE、GSM等的天线端子
  • USB、HDMI等的高速信号线
  • 触控屏、显示器、按钮、开关等的外部接口
  • SD卡、SIM卡等的储存卡类
  • 扬声器、麦克风等的音频线
  • MIPI*3线和连接器端子周边等(组装加工时的ESD对策)

*3 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)…MIPI Alliance(MIPI联盟)所策划应用于移动设备,照相机和显示屏等移动终端外围设备接口规范。

产品型号

LXES15AAA1-153(1005尺寸)
LXES03AAA1-154(0603尺寸)

特性图

±8Kv接触放电时的ESD波形


新产品:LXES15AAA1-153 原有产品:LXES15AAA1-117

新产品:LXES03AAA1-154 原有产品:LXXES03AAA1-098

电气特性

项目
LXES15AAA1-153/LXES03AAA1-154
额定规格 额定电压(Vdc) 4V
工作温度范围
(Toc)
-40~85℃
保管温度
(Tsto)
-40~85℃
电气特性
(Ta=25℃)
端子间容量
0.05pF(Typ) 1MHz、Vbias0V
IEC61000-4-2 空气中/接触
±15KV

外形尺寸

Size L W T e g
1005 1.00±0.05
0.50±0.05
0.33 max
0.20±0.10
0.40 min 
0603 0.60±0.03
0.30±0.03
0.33 max
0.15±0.05
0.20 min
単位:mm

生产体制

冈山村田制作所已从2014年12月开始量产


专利申请

正在申请6项专利


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志