面向汽车、150℃保证、2020尺寸(5.0×5.0mm)、额定电流 最大为5.6A的绕线型 电源用共模扼流圈 PLT5BPH系列已经商品化了。
背景
最近几年的汽车市场中,随着对高效率和改善环保性能的重视,以及为了更加安全的控制,安装在引擎和变速器周围的电子元件逐渐增多。因此,对于在150℃高温环境下工作的静噪滤波器的要求更加严格了。
因此,村田公司将用于150℃的高温环境下的小型、大电流对应的绕线型共模扼流圈商品化了。
特点
- 汽车动力传动系统对应、也可对应AEC-Q200。
- -55℃~+150℃中可使用。
- 小型(5.0×5.0mm)、对应电流最大为5.6A。
- 产生最大500Ω(at 10MHz)的共模阻抗,对于较大的噪声起到的抑制效果值得期待。
- 除了共模、差模阻抗也很高,普通模式的噪声去除效果值得期待。
应用
- ECU、传输控制等高温对应必须的面向汽车的电源整体解决方案。
- 汽车导航系统、汽车音响等的电源线。
特性图
电气性能
- 共模阻抗(at 10MHz) : 100~500Ω
- 额定电流 : 3.1~5.6A ( *1 )
- 额定电压 : 80Vdc
- 使用温度范围 : -55~+150℃
(*1) +125℃以上的温度中使用时,有可能需要对额定电流进行降额。
外形尺寸图
生产体制
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/