018012尺寸的共模静噪滤波器商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2016/1/25

该产品已停止生产。(※2022年6月24日更新)

New 0403-size common mode noise filters unveiled

摘要

已发行018012尺寸(0.45×0.30mm)、超小型滤波器型共模静噪滤波器NFP0RSN_HL2系列。

  

背景

小型便携式设备中视频的高分辨率不断提高,要求数据传输时使用对应差动界面的高速化的小型共模静噪滤波器.。本次村田不负众望,发行了018012尺寸、超小型共模静噪滤波器。

  

特点

  1. 0.45×0.30 mm(最高0.25mm )小型、薄型。
  2. 用新设计的外部电极形状对应极小焊盘,使窄间距封装成为可能。
  3. 在通信频段内共模静噪抑制效果明显(1.1GHz、1.2GHz时具有非常好效果)。
  4. 通过整合特性阻抗100Ω的设计和高截止频率,使得不对信号波形产生影响,静噪对策成为可能。
  

应用

智能手机、移动电话、便携式设备等小型、移动设备中的高速差动传输线(Mipi, USB2.0,3.1 Generation1等)

  

品号

NFP0RSN112HL2

NFP0RSN122HL2

※和025020尺寸相同的NFP0QSN_HL2系列 请点击此处 

  

生産体制

量产中


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志