村田特有的技术制造的新型SAW双工器实现商品化

  • 弾性波元件

2016/9/20

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

村田制作所使用特有的技术制造的SAW双工器(1.8×1.4mm)实现了商品化,该产品与既往SAW元件相比,实现了高尖锐度、低损耗和稳定的温度特性。由此,SAW元件的工作范围拓展到了既往SAW元件无法应对的领域。本产品将于2017年初开始量产。

背景、概要

在以智能手机为代表的通信终端上,甄别各种各样频率用的SAW元件已成为不可缺少的部件之一。近年来,随着通信的高频化和频带的接近化,市场要求SAW元件具有尖锐且低损耗的滤波器特性和稳定的温度特性,而这些本是既有SAW元件难以达到的。
本公司通过特有的技术新开发出了比以往更加高效地传播SAW能量的技术,将更高性能、低成本、可小型化的新SAW双工器进行了商品化,使其可以应对迄今SAW元件无法应对的频带。由此,我们可以谋求在今后趋于增加的带域中充实能应对所有频带的SAW元件产品阵容。今后我们也将迅速应对市场要求,为RF电路的小型化、高性能化做出贡献。

外形尺寸


L x W x T =1.8 x 1.4 x 0.7 mm

电气特性



产品型号

SAYPE系列(计划)

术语说明

SAW

 “Surface Acoustic Wave”的略称,即声表面波。SAW是集中于物体表面传播的振动。

双工器

即天线共用器。在将不同的频率分配给发送和接收并同时进行收发的无线通信电路中,它是共用收发天线并将发送与接收分成两条电路的元件。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志