用于车载信息设备的1812 (4.5×3.2mm) 尺寸高可靠性绕线型功率电感器实现商品化! -LQH43PB_26系列-

用于车载信息设备的1812 (4.5×3.2mm) 尺寸高可靠性绕线型功率电感器实现商品化! -LQH43PB_26系列-

2014/6/30

概要

车载信息设备用1812 (4.5×3.2mm) 尺寸高可靠性绕线型功率电感器已实现商品化。

背景

由于传统产品只能在85℃的环境下使用,因此我公司为满足用于车载信息设备的元件所必须的可靠性要求,实现了在125℃ (包含自身温度上升) 环境下也可使用的4532尺寸绕线型功率电感器的商品化。
 

产品特点

是可以在125℃ (包含自身上升的温度) 使用的高可靠性功率电感。
我公司提供电感值范围 (1.0~220µH) 十分广泛的产品阵容。

用途

汽车导航系统、汽车音响等汽车内数码设备用功率电感器

产品型号表

电感值为4.7±20%µH时:
LQH43PB4R7M26# (#为包装代码)
请点击确认LQH43PB_26系列的产品阵容。

特性图

电感值为4.7±20%µH时:

电气特性

电感值为4.7±20%µH时

额定电流: 1,600mA (基于温度上升@85℃)
直流电阻: 0.075±20%Ω
使用温度范围: -40~105℃ (不包含自身温度上升)

外形尺寸图

生产体制

量产中


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。