请输入产品型号或部分型号。
2015/9/7
适用于车载用电子机械,1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器实现了商品化。
车载摄像头(ADAS)等车载用电子机械,相比手机等普通民用机械来说,对于电感器的可靠性配置要求更高。 于是本公司推出了适用于车载用电子机械所需求的高可靠性产品,1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器。
1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器、具备了电感范围为LQH32PH_NC(0.47~22μH)、 LQH43PH_26(1.0~220μH)的产品阵容,是功率电感器中的理想的选择。另外,周围温度为105℃时也可以使用。
车载摄像头(ADAS)等适用于车载用电子机械的功率电感器
LQH32PH_NC系列 本系列产品一览,请点击以下链接。
LQH43PH_26系列 本系列产品一览,请点击以下链接。
量产中
购买产品・活动新闻