-LQW2BAN_00系列-产品阵容追加了高Q型0805尺寸的绕线型电感器

  • 电感器 (线圈)

2015/10/5

New inductance variation for High Q 2015(mm) wound inductor LQW2BAN series

摘要

LQW2BAN_00系列产品阵容追加了高Q型0805尺寸的绕线型电感器。


背景

由于机顶盒、基站所采用的电感器重视的是高Q值特性,所以使用的主要是以2.0×1.25mm和2.5×2.0mm尺寸为主的大型电感器,本公司使用了独有的绕线技术,开发了高Q值的LQW2BAN_00系列(2.0×1.5mm)产品,追加进了本系列的电感器产品阵容。这次追加之后,L值产品阵容扩大到了35品,对电路设计的自由度也做出了很大的贡献。


特点

产品阵容扩大到了35品,电路设计更自由,实现了绕线型电感器优异的Q特性。
拥有超大的容许电流值,可对应大电流的使用。
对应广泛的电感范围 (3.2~200nH)


应用

机顶盒、基站等


品号

LQW2BAN_00系列
查看全系列产品阵容,请点击这里。
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),请点击这里。


生产体制

大批量生产


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志