小型0201标准尺寸(0.6×0.3×0.3mm)高频片状电感器中,具有抢先水平的Q特性的LQP03TQ_02系列开始量产。
随着移动电话的多功能化的发展,匹配电路逐渐需要小型且高Q的元件。在0201标准尺寸中,本公司的RF电感器LQP03TN_ 02系列与其他公司相比,因具有高Q特性,被广泛应用于以移动电话为主的设备中,对高性能化的要求也进一步提高。将与传统系列LQP03TN_02系列相比,具有更高Q特性的LQP03TQ_02系列商品化。
预计本系列今后将能够对应比以往更窄的偏差(±0.05nH)。
移动电话用高频模块 (PA/ANT/SAW/GPS 等)
智能手机、移动电话 (WCDMA/GSM/LTE 等)
W-LAN/Bluetooth®等各种无线模块
各种高频电路
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/