村田制作所将适合信息娱乐设备等汽车信息设备电源金属合金电感器DFE_PD系列中,新增了0806 inch尺寸(2.0×1.6mm)的DFE201612PD系列。该产品符合AEC-Q200标准,支持超高使用温度125℃。相同尺寸铁氧体多层构造的功率电感器(※1)额定电流为1.0A(at 1μH),该产品的优势是实现约2倍2.2A(at 1μH)的额定电流。本产品已开始量产。
至今为止数字设备•信息设备主要用于民生市场,而现在这些设备也开始搭载到汽车上。伴随这一变化,此处使用的小型•大电流功率电感器对高可靠性化•支持汽车的要求越来越高。因此本公司通过改良民生用小型大电流功率电感器DFE201612P系列,将实现支持超高使用温度125℃的符合AEC-Q200标准的功率电感器DFE201612PD系列商品化。今后将进一步扩充尺寸的产品阵容,预计将研发支持汽车用途的满足高温•高可靠性•大电流的电感器。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/