小型•表面封装型PoE用绝缘型DC-DC转换器的研发

  • 电源相关产品

2016/12/13

要旨

株式会社村田制作所研发出小型•表面封装型的Power over Ethernet(以下称PoE)用绝缘型DC-DC转换器MYBSP系列。
用于无线接入点、网络安全摄像机、IP电话等网络设备的Power Device。
该产品在Murata Electronics (Thailand)Ltd.,生产,并将于2017年3月开始量产,样品价格为4,000日元。


背景

在网络设备市场中,如果搭载PoE,就不需要AC电源的安装工作,且节省线材,因此搭载PoE的设备不断地增加。此外,这些设备中,伴随着装置的小型化•高机能化,电源也有必要实现小型化。
本次研发出的DC-DC转换器MYBSP系列是搭载PoE通信规格IEEE802.3at的hardware classification protocol功能的小型绝缘型DC-DC转换器。通过使用片状变压器,实现高绝缘耐压•高可靠性•小型化。
此外,目前虽然有插入端子型的电源模块,但是它需要在客户基板上留有进行双面封装的空间。该产品采用表面封装型圆柱端子,使客户无需在基板上打通孔,同时也实现了电源模块本身的小型化。因此,基板占用面积减小,电路设计的自由度也大幅提升。


产品特点

・搭载IEEE802.3at的hardware classification protocol功能
・实现小型且高绝缘耐压(2.25kVdc)
・使用表面封装型圆柱端子,可通过回流焊接进行简易封装


用途

・IEEE802.3at的全部设备
・无线接入设备、安全摄像机、IP电话等网络设备


品名

MYBSP0122BABF(12V/2.125A, 25.5W输出)
MYBSP0055AABF(5.0V/5.1A, 25.5W输出)


详情请查看此处。


电气特性

品名 MYBSP0055AABF MYBSP0122BABF
输入电压范围 42.5-57V
输出电压 5.0V 12V
输出电流 5.1A 2.125A
输出电力 25.5W
1次2次间绝缘耐压 2.25kV
効率(typ.) 88% 91%
输出电压精度 +/-3%


外形尺寸图

22.4 x 35.5 x 10.55 mm



生产体制

自2017年3月开始量产。


样品价格

4,000日元/pc

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志