要旨
株式会社村田制作所将基板层间电极材料不使用贵金属(钯)的MHz频带的片状型CERALOCK®商品化。本产品将于2018年4月开始量产。
本公司的CERALOCK®依托独特的多层化技术,在基板上形成了振荡电路上所需的负荷容量。
传统产品*1在此基板的层间电极材料上使用贵金属(钯),而此次商品化的CSTNR-G-C/L、CSTNE-G、CSTNE-V系列通过贱金属电极技术使层间电极材料替换为镍,解决了供应风险和价格上涨等潜在的问题。
新产品的电气性能和耐气候性能与传统产品一样,且因外形尺和电极图案也一样*2,所以可直接替换传统产品。
此外,与传统产品一样,窄公差产品和汽车市场用的高温对应产品也增至产品阵容。
补充
*1 传统产品:CSTCR-G-C/L、CSTCE-G、CSTCE-V系列
*2 一部分传统产品的电极图案发生变更。详情敬请咨询。
产品网站
关于村田
株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。