HEV/PHEV/EV

自動車_HEV/PHEV/EV
村田公司利用陶瓷结构紧凑且耐热性极佳的特点,开发、供给具有高可靠性的电子元器件。以降低CO2、节能为目标,为HEV/PHEV/EV*等电驱动车的动力传动系统、变频供给元器件,为环保型汽车的普及做出了贡献。(* HEV:混合动力电动汽车,PHEV:插电式混合动力汽车,EV:电动汽车)

SubTitleIconNo01 充电器

SubTitleIconNo02 BMS

SubTitleIconNo03 电动压缩机

SubTitleIconNo04 电动泵

SubTitleIconNo05 反相器

SubTitleIconNo06 DC-DC转换器

Murata Icon X 一般品

产品 系列
信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 GRT 耦合/去耦
片状电感器
(片状线圈)
LQW
匹配/高频扼流
LQM/LQH/DEF
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
EMI静噪滤波器 EMIFIL®
NFL/NFE
片状共模扼流线圈
DLW
共模噪声抑制


Murata Icon X 一般品(高可靠性)

产品 系列
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
汽车用Ni镀层+Pd镀层外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
GCB
耦合/去耦
汽车用引线型多层陶瓷电容器
RCE
静噪/去耦
汽车用对应150℃/175℃/200℃引线型多层陶瓷电容器
RH
静噪/去耦
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/馈通型EMI滤波器
NFM_H/NFE_H
静噪
片状电感器
(片状线圈)
LQH32CH/
MDH/
DFEH

电压转换

LQG15HH
阻抗匹配/扼流

片状铁氧体磁珠
BLM_SH/
BLM_BH/
BLE_SH

静噪
片状共模扼流线圈
DLW31SH/
DLW32SH/

DLW43SH/
DLW43MH/
DLW5ATH/
DLW5BTH

共模噪声抑制
85°C
最高
85℃
 
最高
125℃
 
最高
150℃
  175°C
最高
175℃
  175°C
最高
200℃



返回顶部