信息/环境控制/附件

自動車_インフォメーション/コンフォート/アクセサリ
村田公司利用陶瓷所具有的耐热性、抗振性等高可靠性(符合CE商品),开发、提供诸如陶瓷电容器、传感器等电子元器件,为汽车的信息系统、舒适、配件提供支持。
凭借3G、4G的信息通信设备积累的射频技术,运用到连接模块中,为汽车的导航、IVI(In-Vehicle Infotainment:汽车信息娱乐系统)的普及,实现汽车M2M(远程信息处理)做出了贡献。

SubTitleIconNo01 汽车导航/信息娱乐系统

SubTitleIconNo02 遥控门禁系统

SubTitleIconNo03 计器/HUD

SubTitleIconNo04 电动座椅/电动视镜

SubTitleIconNo05 辅助泊车系统

Murata Icon X 一般品

产品 系列
信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 GRT 耦合/去耦
片状电感器
(片状线圈)
LQW
匹配/高频扼流
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ 静噪
EMI静噪滤波器 EMIFIL
NFL/NFE
片状共模扼流线圈
DLW
共模噪声抑制


Murata Icon X 一般品(高可靠性)

产品 系列
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
汽车用Ni镀层+Pd镀层外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
GCB
耦合/去耦
汽车用引线型多层陶瓷电容器
RCE
静噪/去耦
汽车用对应150℃/175℃/200℃引线型多层陶瓷电容器
RH
静噪/去耦
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/馈通型EMI滤波器
NFM_H/NFE_H
静噪
片状电感器
(片状线圈)
LQH32PH/
LQH44PH/
LQH43PH/
LQH5BPH
电压转换
125°C
LQG15HH
阻抗匹配/扼流

片状铁氧体磁珠
BLM_SH/
BLM_BH/
BLE_SH

静噪
片状共模扼流线圈
DLW31SH/
DLW32SH/
DLW43SH/
DLW43MH/
DLW5ATH/
DLW5BTH
共模噪声抑制
125°C
最高
125°C
  150°C
最高
150°C
  175°C
最高
175°C
  200°C
最高
200°C



返回顶部 

NOTE

  • Bluetooth是Bluetooth SIG, inc.的注册商标或商标。
  • 帮助