传动设备/安全设备

自動車_パワートレイン/セーフティ
汽车的安全系统(动力传动系统/安全)需要精密的控制。以村田公司的各类陶瓷为基础的传感器、MEMS等产品具有先进的的传感技术,性能优异,是可以在严酷条件下使用的高可靠性电子部件,为人类与汽车的安全做出了贡献。

SubTitleIconNo01 ECU

SubTitleIconNo02 AT

SubTitleIconNo03 辅助机马达

SubTitleIconNo04 TPMS

SubTitleIconNo05 ABS/ESC

SubTitleIconNo06 照明灯

SubTitleIconNo07 EPS

SubTitleIconNo08 IMU

Murata Icon X 燃料喷射装置

Murata Icon X 一般品(高可靠性)

产品 系列
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
汽车用Ni镀层+Pd镀层外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
GCB
耦合/去耦
汽车用引线型多层陶瓷电容器
RCE
静噪/去耦
汽车用对应150℃/175℃/200℃引线型多层陶瓷电容器
RH
静噪/去耦
片状电感器
(片状线圈)
LQH32CH/
MDH/
DFEH

电压转换

LQG15HH
阻抗匹配/扼流

片状铁氧体磁珠
BLM_SH/
BLM_BH/
BLE_SH

静噪
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/馈通型EMI滤波器
NFM_H/NFE_H
片状共模扼流线圈
DLW31SH/
DLW32SH/

DLW43SH/
DLW43MH/
DLW5ATH/
DLW5BTH

共模噪声抑制
85°C
最高
85℃
 
最高
125℃
 
最高
150℃
  175°C
最高
175℃
  175°C
最高
200℃



返回顶部