机顶盒

セットトップボックス
机顶盒(STB : Set Top Box)将集合以往卫星、CATV、地上波,并且与IP融合、播送高清画质,甚至可以作为家庭网关。村田公司的各种电容器、静噪产品支持着高速图像处理,无线通信模块提高连接性,做出了贡献。

SubTitleIconNo01 调谐器

SubTitleIconNo02 信号处理

SubTitleIconNo03 音频电路

SubTitleIconNo04 HDD/SSD

SubTitleIconNo05 EoC (MoCA)

SubTitleIconNo06 接口

SubTitleIconNo07 无线连接

SubTitleIconNo08 DC-DC转换器

SubTitleIconNo09 电源

SubTitleIconNo10 遥控器

SubTitleIconNo11 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型
辅助电源