电视机

テレビ
电视机(TV)与周边设备、网络的无缝连接,与云计算、通信服务的融合等智能化,加之4K的高清晰画质,使其更具吸引力。村田公司的各种电容器产品,静噪产品支持着高速图像处理,无线通信模块提高连接性,为电视机市场做出贡献。

SubTitleIconNo01 调谐器

SubTitleIconNo02 信号处理

SubTitleIconNo03 显示屏

SubTitleIconNo04 音频电路

SubTitleIconNo05 HDD/DVD/BD

SubTitleIconNo06 接口

SubTitleIconNo07 控制电路

SubTitleIconNo08 遥控器/无线连接

SubTitleIconNo09 DC-DC转换器

SubTitleIconNo10 电源

SubTitleIconNo11 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA

NOTE

  • HDMI是HDMI LICENSING L.L.C.的注册商标或商标。
  • Bluetooth是Bluetooth SIG, inc.的注册商标或商标。
  • Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
  • TransferJet是Sony Corporation的注册商标或商标。
  • Help