MFP(多功能打印机/产品/外设)

複合機
办公室所不可缺少的多功能事务机(MFP:: MultiFunction Printer/Product/Peripheral),在任何时代都要求高速高品质印刷、扫描,操作便捷。村田公司的电子元器件产品,具有小型化、薄型技术,高密度封装技术,传感技术等,支持多功能事务机的高性能、高功能。实现防止卡纸,减少印刷错误,墨水、墨粉、纸张余量监测,节能的传感器,提高连接性的无线通信模块,支持高速图像处理的静噪产品等,为提高工作效率与ECO做出贡献。

SubTitleIconNo01 图像处理

SubTitleIconNo02 控制面板

SubTitleIconNo03 扫描仪

SubTitleIconNo04 ADF

SubTitleIconNo05 送纸装置与托盘

SubTitleIconNo06 磁鼓机

SubTitleIconNo07 多棱镜

SubTitleIconNo08 激光元件

SubTitleIconNo09 发动机控制

SubTitleIconNo10 接口

SubTitleIconNo11 无线连接

SubTitleIconNo12 电源

SubTitleIconNo13 真伪判定

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型
辅助电源