血糖値计

血糖値計
ICT技术的发展(特别是云服务的渗透)、生活环境的变化、老龄化导致生活方式相关疾病患者增加、医疗费用高涨等社会环境变化的问题,将由医疗健康领域的设备、服务进行改变。血糖仪(Blood Glucose Meter)也朝着小型轻薄化、云服务连接等患者健康管理便捷性的方向变化着。
村田公司可以提供
・小型通用产品,使产品的小型化、设计空间进一步得以提升。
・Bluetooth® Smart模块、NFC (Near Field Communication) 等无线通信模块与网络连接,为方便日常的健康管理做出贡献。

SubTitleIconNo01 AD/DA转换器

SubTitleIconNo02 CPU

SubTitleIconNo03 显示屏

SubTitleIconNo04 声音元件

SubTitleIconNo05 USB

SubTitleIconNo06 无线连接

SubTitleIconNo07 电源

SubTitleIconNo08 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA

NOTE

  • Bluetooth是Bluetooth SIG, inc.的注册商标或商标。
  • Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
  • 帮助