大型车辆

大型車
重型车市场(heavy duty vehicles),动力传动系统、行驶安全技术的导入正在加速进行。村田公司的静噪产品、传感器、陶瓷电容器、时钟元件为新时代的技术提供支持。

SubTitleIconNo01 ECU

SubTitleIconNo02 TPMS

SubTitleIconNo03 ABS/ESC

SubTitleIconNo04 照明灯

SubTitleIconNo05 Fine Navigation

SubTitleIconNo06 电动座椅/电动视镜

SubTitleIconNo07 车厢矫平

SubTitleIconNo08 平地机/铲刀控制

SubTitleIconNo09 叉车/集装箱装卸设备

Murata Icon X 一般品

产品 系列
信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 GRT 耦合/去耦
片状电感器
(片状线圈)
LQW
匹配/高频扼流
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ 静噪
EMI静噪滤波器 EMIFIL
NFL/NFE
片状共模扼流线圈
DLW
共模噪声抑制


Murata Icon X 一般品(高可靠性)

产品 系列
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
汽车用Ni镀层+Pd镀层外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
GCB
耦合/去耦
汽车用引线型多层陶瓷电容器
RCE
静噪/去耦
汽车用对应150℃/175℃/200℃引线型多层陶瓷电容器
RH
静噪/去耦
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/馈通型EMI滤波器
NFM_H/NFE_H
静噪
片状电感器
(片状线圈)
LQH32PH/
LQH44PH/
LQH43PH/
LQH5BPH
电压转换
125°C
LQG15HH
阻抗匹配/扼流

片状铁氧体磁珠
BLM_SH/
BLM_BH/
BLE_SH

静噪
片状共模扼流线圈
DLW31SH/
DLW32SH/
DLW43SH/
DLW43MH/
DLW5ATH/
DLW5BTH
共模噪声抑制
125°C
最高
125°C
  150°C
最高
150°C
  175°C
最高
175°C
  200°C
最高
200°C



返回顶部