电子POS机

電子POS
POS端末市场急剧扩大,对高可靠性、安全性、简易性的追加也日趋显著。以小规模企业为中心,向着新型POS改革,村田公司提供无线通信用连接模块,μDC-DC转换器等电源模块

SubTitleIconNo01 CPU

SubTitleIconNo02 显示屏/振铃

SubTitleIconNo03 接口 (LAN・USB・RS485/232)

SubTitleIconNo04 无线连接

SubTitleIconNo05 DC-DC转换器

SubTitleIconNo06 电池组

热敏电阻

NCP/PRF/PRG系列

SubTitleIconNo07 电源

Murata Icon X RFID读取器/写入器(HF)

Murata Icon X RFID读取器/写入器(UHF)

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型
备份