Security & Building Automation照明

支持生活和社会的照明(Lighting)需要具有与用途相应的各种功能,例如舒适性和安全性。近年来,节能和长寿命也已逐渐成为照明的重要性能,而且LED已经被用作照明设备中的新光源。

村田通过开发支持高效率和长寿命照明的独石陶瓷电容器、中高压电容器、热敏电阻以及能进一步同时实现节能和功能性照明空间的传感器和无线照明控制解决方案,为下一代照明的发展做贡献。

1Power Supply

1ECU

3Connectivity

4Sound Component

5Timing Device

6Traceability

一般品

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
产品 系列 应用
一般用片状多层陶瓷电容器 GRM 高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 GQM/
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 GRJ 耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 NFM 静噪/去耦
聚合物铝电解电容器 ECAS 平滑/负载瞬变响应
片状电感器(片状线圈) LQW/
LQP/
LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/
LQH/
DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠 BLM 静噪
NFZ
馈通型片状EMI滤波器 NFE
片状共模扼流线圈/
共模静噪滤波器
DLW/
DLM
引线型三端子电容器 DSS1
压电扩音器 PKLCS/
PKMCS
声音元件
钮扣型二氧化锰锂电池 标准型 辅助电源