照明设备/照明控制

ライティング
支持着日常生活与社会的照明(Lightining)在不同的应用领域有舒适性、安全性等各种功能的要求。近年来,节能、使用寿命长也成为照明的重要性能,新光源的LED也被用于照明设备。
村田公司的多层陶瓷电容器、中高压电容器、热敏电阻等支持着高功率、耐用的照明,更有能实现节能与功能性照明空间两方面的传感器与无线照明控制解决方案,为新时代的照明做出贡献。

SubTitleIconNo01 照明设备

SubTitleIconNo02 照明控制

SubTitleIconNo03 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA