请输入产品型号或部分型号。
支持生活和社会的照明(Lighting)需要具有与用途相应的各种功能,例如舒适性和安全性。近年来,节能和长寿命也已逐渐成为照明的重要性能,而且LED已经被用作照明设备中的新光源。
村田通过开发支持高效率和长寿命照明的独石陶瓷电容器、中高压电容器、热敏电阻以及能进一步同时实现节能和功能性照明空间的传感器和无线照明控制解决方案,为下一代照明的发展做贡献。
GR/GA系列
DK1系列
DE1/DE2系列
NCP/PRF/PRG系列
PKLCS/PKMCS系列
XRC系列
CST系列
LXMS/LXTB系列