Other Mobility摩托车

近年来,与人们的生活密切相关并方便很多人出行的摩托车与汽车一样,迎来了电气化的浪潮。此处介绍用于不断发展的摩托车的产品阵容。

1Charger/Battery

2Inverter

3DC-DC converter

4Accelerometer for Fuel Cut

5Headlamp

6ECU

7Fuel Injection ECU

一般品(高可靠性)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
产品 系列 应用
信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 GRT 耦合/去耦
  • 125℃
汽车用片状多层陶瓷电容器 GCM 耦合/去耦
  • 125℃
  • 150℃
汽车用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 GCJ 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
  • 150℃
汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器 GCQ 高频滤波电路
  • 125℃
汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器 GCD 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
汽车用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器 GCE
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 NFM 静噪/去耦
  • 125℃
汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器 GCG 耦合/去耦/升压用
  • 125℃
  • 150℃
聚合物铝电解电容器 ECAS 平滑/负载瞬变响应
  • 105℃
  • 125℃
片状铁氧体磁珠 BLM 静噪
  • 125℃
  • 150℃
  • 175℃
NFZ 静噪
  • 105℃
  • 125℃
EMI静噪滤波器 EMIFIL NFL 静噪
  • 125℃
NFE
片状电感器(片状线圈) LQM/
LQH/
DFE
电压转换
  • 85℃
  • 105℃
  • 125℃
  • 150℃
LQW 匹配/高频扼流
  • 125℃
压电扩音器 PKLCS/
PKMCS
声音元件