Wearable & HearableAR / VR

有望增长并已引起关注的AR/VR设备市场。村田产品通过手机和智能手机培养了技术,在AR/VR设备市场上也通过无线通信模块、传感器、电容器等为实现小型化、薄型化和低功耗做贡献。

1Wireless LAN, Bluetooth®, NFC

2SoC

3Display

4Camera

5Interface (HDMI, USB)

6Sensor

7Power Supply

8Battery [AR/VR Device]

9Wireless Charger

10SoC with Bluetooth®

11Battery [AR/VR Controller]

12Traceability

13Timing Device

14Memory

一般品

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
产品 系列 应用
民用设备&工业设备用片状多层陶瓷电容器 GRM 高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
民用设备&工业设备用低损耗片状多层陶瓷电容器 GQM/
GJM
高频滤波电路
民用设备&工业设备用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 GRJ 耦合/去耦/升压用
民用设备&工业设备用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 (EMI filter) NFM 静噪/去耦
聚合物铝电解电容器 ECAS 平滑/负载瞬变响应
片状电感器(片状线圈) LQW/
LQP/
LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/
LQH/
DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠 BLM 静噪
NFZ
馈通型片状EMI滤波器 NFE
片状共模扼流线圈/
共模静噪滤波器
DLW/
DLM
引线型三端子电容器 DSS1
压电扩音器 PKLCS/
PKMCS
声音元件
钮扣型二氧化锰锂电池 标准型 辅助电源