安防摄像头

セキュリティカメラ
随着安防市场的发展,安防摄像机(Security Camera)市场正在扩大。村田提供各种静噪产品、传感器、Wi-Fi模块,为安防设备的各种功能做出贡献。

SubTitleIconNo01 信号处理

SubTitleIconNo02 DDR存储器

SubTitleIconNo03 相机模块

SubTitleIconNo04 Wi-Fi

SubTitleIconNo05 DC-DC转换器

SubTitleIconNo06 PoE PD (受电)

SubTitleIconNo07 支持PoE的LAN开关

SubTitleIconNo08 记录机

SubTitleIconNo09 传感器

SubTitleIconNo10 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型/耐热型
辅助电源