空气净化

エアーディスペンサ
空气净化器(Air dispenser)需要传感、触控以及连接技术。村田公司的压电技术可以满足这些需求,提供传感器、热敏电阻、连接模块等产品。

SubTitleIconNo01 CPU

SubTitleIconNo02 驱动器

热敏电阻

NCP/NTP/PRF系列

SubTitleIconNo03 电源管理

SubTitleIconNo04 电池

热敏电阻

NXR/PRF/PRG系列

SubTitleIconNo05 可溯性

Murata Icon X 空气泵

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA