HEMS

HEMS
现在,能源管理在家庭中也日益显现出其重要性。HEMS可以高效使用电能,为节电、减少环境负荷做出贡献的同时,还可以提高居住的舒适性,使生活品质得以提高。构成HEMS的各要素 - 能源相关设备、设备管理系统、设备与系统间的连接通信 - ,村田公司提供环境感知设备、各种无线通信模块、以及独特的能源管理系统,为HEMS的发展做出贡献。

SubTitleIconNo01 能源管理

SubTitleIconNo02 蓄电池

SubTitleIconNo03 太阳能电池板

SubTitleIconNo04 智能电表

SubTitleIconNo05 Home Gateway

SubTitleIconNo06 家庭娱乐设备

SubTitleIconNo07 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA