智能电表

スマートメータ
电力系统与ICT融合的智能电网,要求公共事业方与需求方进行双向的连接。智能电表(Smart Meter)就是其中进行连接的最主要设备。
智能电表需要实现双向控制、连接的功能,基于村田公司独特技术的产品可以支持这些功能的实现。
智能电表需要Wi-Fi、Sub-GHz无线通信模块的无线通信技术,作为通信功能备用电源的超级电容(EDLC),检测任何方向非正常磁场的3D感知AMR传感器等,村田公司今后也将帮助客户实现他们的智能电表概念。

SubTitleIconNo01 通信 (无线)

SubTitleIconNo02 通信 (有线)

SubTitleIconNo03 计量

SubTitleIconNo04 电源

Murata Icon X 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA